norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:lakierowane.Wskazówka:Zestawienie uniwersalnych podkładek mocujących znajduje się w 02310.
Uniwersalne podkładki mocujące można stosować również w połączeniu z łapami dociskowymi z uzębieniem schodkowym 04070.

Wysokość stopnia w pionie: 4,65 mm
Wysokość stopnia w poziomie: 2,3 mm
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 02270 Uniwersalne podkładki mocujące 122 kB

Rysunki

Uniwersalne podkładki mocujące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBHMaks. wysokość
podparcia
Wysokość podparcia
min.
CADOsp.CenaZamów
02270-0119325122 3,80 €
02270-0235,56510739 7,00 €
02270-036813020871 17,18 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83