norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ulepszana cieplnie i żeliwo sferoidalne.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.
Powierzchnie klinowe dokładnie obrobione.
Wskazówka:Precyzyjne przestawianie za pomocą śruby radełkowanej lub klucza imbusowego. Pozwala to na ruch w pionie bez bocznych przesunięć. Szczególnie dobrze nadaje się do znakowania i do obróbki ciężkich części. Nasadka kulkowa 02210-01 jest dołączana do każdego klina wysokościowego
H min jest osiągany przez demontaż płyty podstawy.
Wskazówka dotycząca planu:
1) otwór centrujący do 02210
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 02320 Elementy podporowe z regulacją wysokości 251 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaZakres mocowaniaBB1HH1H2LSWPrzesunięcie pionowe
na obrót trzpienia
F
kN
CADOsp.CenaZamów
02320-5050 - 6863405068763130,8640  293,96 €
02320-100100 - 1251156010012520125241,16100  646,36 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl