PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus ze stali nawęglanej.
obudowa aluminiowa.
Wersja
Korpus azotowany, fosforowany manganowo i szlifowany.
Obudowa anodowana na czerwono.
Wskazówka
Element podporowy służy do podpierania punktów mocowania na detalach. Zapobiega drganiom i wyginaniu w trakcie obróbki.
Wskazówki obsługowe
1. Obrót krzywki mocującej (gniazdo sześciokątne rozmiar 6) na powierzchni czerwonej powłoki ochronnej powoduje dociśnięcie trzpienia podporowego, z niewielkim napięciem sprężyny, do przedmiotu obrabianego.
2. Na skutek dalszego obrotu, do oporu (lock), mechanizm mocujący zaciska trzpień podporowy, nie powodując zmiany pozycjonowania.
3. Zacisk zwalnia się podczas obrotu w kierunku odwrotnym (unlock). Podczas dalszego odkręcania, do oporu, trzpień podporowy wraca do ustawienia krańcowego.
Montaż
Na przyrządzie zamocować element podporowy z gwintem M6.
Alternatywnie: zastąpić wkręt bez łba M12x10 wkrętem M12x30 i zamontować element podporowy kluczem (21) (np. do mocowania rowków teowych).
Aby zagwarantować niezawodne działanie otwór gwintowany M12 musi być zawsze zamknięty.
Możliwe jest opuszczenie elementu podporowego o 16 mm.
Do gwintu M8 można zastosować różne kołki podporowe.
Dostawa zawiera wkręt bez łba M12x30 oraz nakrętki do rowków teowych M12x14 (DIN 508).
Wskazówka dotycząca planu
1) Wkręt bez łba M12x30 DIN 913 (wymienny)
2) Nakrętki do rowków teowych M12x14 DIN 508
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili