norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
02341

Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie pojedynczego...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W obróbce przedmiotów stosowane są elementy podporowe, aby zapobiegać wibracjom i wygięciom przedmiotu obrabianego. Montaż przykręcanych elementów podporowych jest możliwy w poziomie oraz w pionie. Przy obu możliwościach montażowych da się osiągnąć oszczędzające miejsce pozycjonowanie urządzeń mocujących.
Zaciskanie hydrauliczne może następować w połączeniu z mocowaniem hydraulicznym lub oddzielnie od niego.
Materiał:Obudowa i tłok ze stali.Wersja:Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Wskazówka:Forma A, przykładanie hydrauliczne:
wsunięty sworzeń mocujący na pozycji podstawowej. Wysuwanie sworzni za pomocą hydrauliki oraz ich przykładanie za pomocą siły sprężyny.
Forma B, przykładanie za pomocą siły sprężyny:
wysunięty sworzeń mocujący na pozycji podstawowej. Przykładanie za pomocą siły sprężyny.

Należy przestrzegać dopuszczalnych sił obciążenia.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe:Wywiercone kanały.Dane techniczne:- Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.
- Dopuszczalne obciążenie przy 500 barach: 9 kN.
- Min. ciśnienie oleju: 100 barów.
- Maks. moment dokręcania: 60 Nm.
Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Przykładanie zawsze za pomocą siły sprężyny.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Możliwość montażu w poziomie/w pionie.
- Zaciskanie osobno/łączone z procesem mocowania.
Zakres dostawyW zakresie dostawy 1 szt. uszczelki do krawędzi.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kontur montażowy
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny

Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie, forma B, przykładanie sprężynowe

Więcej informacji

Rysunki

Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie, forma B, przykładanie sprężynowe
Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie, forma B, przykładanie sprężynowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
SkokRodzaj
przyłącza
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Siła sprężyny
min.
(N)
Siła sprężyny
maks.
(N)
CADOsp.CenaZamów
02341-160823062B168wywiercone kanały28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 155,25 €

Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie, forma A, przykładanie hydrauliczne

Więcej informacji

Rysunki

Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie, forma A, przykładanie hydrauliczne
Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie, forma A, przykładanie hydrauliczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
SkokRodzaj
przyłącza
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Siła sprężyny
min.
(N)
Siła sprężyny
maks.
(N)
Natężenie przepływu
maks.
(cm³/s)
CADOsp.CenaZamów
02341-160823061A168wywiercone kanały28,2M30x1,572,555,59,510610241317102325 235,75 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl