PL
Wybierz język
7 Wynik

Opis

Materiał
Korpus: stal ulepszona cieplnie.
Kulka: stal nierdzewna i kwasoodporna.

Wstawka:
Forma C, F, M – stal narzędziowa.
Forma K – POM.
Forma E – stal nierdzewna.
Forma O – stal nierdzewna z diamentową powierzchnią.
Forma P – stal nierdzewna z poliuretanową powierzchnią.
Wersja
Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Wstawka:
Forma C, F – hartowana i oksydowana.
Forma M – z czołem z węglika spiekanego, w kratkę, oksydowana.
Forma K – kolor biały.
Forma E – hartowana, niepowlekana.
Forma O – powierzchnia diamentowa odpowiadająca ziarnistości szlifierskiej 100.
Forma P – powierzchnia poliuretanowa o twardości 60° Shore’a.
Wskazówka
Podstawki wahliwe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych.
Ponadto mogą służyć jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach i narzędziach.
Kulkę można wypchnąć z korpusu lekko naciskając na śrubę.

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Zalety
Oszczędność kosztów dzięki wymiennym wstawkom.
Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Wskazówka dotycząca planu
Forma C: wkład stalowy spłaszczony, gładki
Forma E: wkład ze stali nierdzewnej, spłaszczony, gładki
Forma F: docisk „gripper” spłaszczony, z ryflowaniem
Forma K: wkład z POM spłaszczony, gładki
Forma M: docisk „gripper” spłaszczony, z ryflowaniem ze stopu twardego
Forma O: wkład ze stali nierdzewnej z powierzchnią diamentową
Forma P: wkład ze stali nierdzewnej z powierzchnią poliuretanową

Inni klienci również kupili