Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Elastyczny system części standardowych
03000
Dociski boczne
Dociski boczne
Nazwa
Docisk Boczny
6
Element Mocujący Okrągły
1
Kołek
2
Narzędzie Montażowe
4
Wewnętrzna Śruba Mocująca
1
Zatrzask Z Elementem Dociskowym
2
Materiał korpusu
aluminium
3
stal
8
stal automatowa
1
stal nierdzewna
2
tworzywo sztuczne
1
Wersja 1
bez uszczelnienia
1
bez wkręta dociskowego
1
dwustronny
1
jednostronny
1
leb szesciokatny
1
mimośrodowy
2
siła podstawowa
1
siła zmniejszona
1
siła zwiększona
1
z tulejką gwintowaną
2
bez uszczelnienia
1
bez wkręta dociskowego
1
dwustronny
1
jednostronny
1
leb szesciokatny
1
mimośrodowy
2
siła podstawowa
1
siła zmniejszona
1
siła zwiększona
1
z tulejką gwintowaną
2
z uszczelką
1
z zabezpieczeniem przed przekręceniem
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
D=Średnica zewnętrzna
6
2
8
2
10
4
12
3
14
1
16
4
18
1
22
1
M12
2
M18X1,5
2
Wersja 2
bez uszczelnienia
2
bez wkręta dociskowego
1
odmienna forma trzpienia
1
z uszczelką
2
z otworem centrującym
1
Filtr
Podkategorie/stonę
14
z 14 podkategorii
Dociskacze szybkomocujące
Łatwe i niezawodne mocowanie przedmiotów obrabianych
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
14
z 14 podkategorii
Odkryj gamę produktów norelem
Filtr
Nazwa
Docisk Boczny
6
Element Mocujący Okrągły
1
Kołek
2
Narzędzie Montażowe
4
Wewnętrzna Śruba Mocująca
1
Zatrzask Z Elementem Dociskowym
2
Materiał korpusu
aluminium
3
stal
8
stal automatowa
1
stal nierdzewna
2
tworzywo sztuczne
1
Wersja 1
bez uszczelnienia
1
bez wkręta dociskowego
1
dwustronny
1
jednostronny
1
leb szesciokatny
1
mimośrodowy
2
siła podstawowa
1
siła zmniejszona
1
siła zwiększona
1
z tulejką gwintowaną
2
bez uszczelnienia
1
bez wkręta dociskowego
1
dwustronny
1
jednostronny
1
leb szesciokatny
1
mimośrodowy
2
siła podstawowa
1
siła zmniejszona
1
siła zwiększona
1
z tulejką gwintowaną
2
z uszczelką
1
z zabezpieczeniem przed przekręceniem
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
D=Średnica zewnętrzna
6
2
8
2
10
4
12
3
14
1
16
4
18
1
22
1
M12
2
M18X1,5
2
Wersja 2
bez uszczelnienia
2
bez wkręta dociskowego
1
odmienna forma trzpienia
1
z uszczelką
2
z otworem centrującym
1
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!