Materiał
Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wskazówka
Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, zostało zminimalizowane i nie wywołuje szkodliwych sił, bowiem kula pracuje jak przegub (patrz schemat łączenia 1, 03108 forma B).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Locating pins with ball end
Locating pins with ball-end are suitable for setting up installation fixtures. Thanks to their locating-friendly design, fixtures can be easily accommodated by the pins without jamming. Moreover, the clamping inclination is kept to a minimum by the ball end and the connecting ball incline. This is achieved by the inclined setup of the join part.
Locating pins with ball-end from norelem are available in a wide variety of versions and forms.
Locating pins with ball-end from norelem are available in a wide variety of versions and forms.