PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Trzpień mocujący ze stali utwardzonej.
Stalowe łożysko toczne.
Wersja
Trzpień mocujący hartowany, oksydowany.
Kulki hartowane, z połyskiem.
Wskazówka
Trzpień mocujący z systemem szybkiego pozycjonowania zapewniający dodatkową oszczędność czasu podczas przezbrajania.

Trzpień pozycjonujący należy umieścić w otworze ustalającym i wcisnąć przycisk. W ten sposób trzy kulki są rozsuwane do zewnątrz w celu wypozycjonowania komponentów. Następnie należy dociągnąć śrubę mocującą kluczem imbusowym o 1/4 obrotu, aby uzyskać bezpieczne i dopasowane kształtowo zaciśnięcie komponentów.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem

Locating cylinder with quick clamping system

The positioning and clamping system mechanism enables precise and rapid positioning and fastening of tooling and base plates. This ensures additional time saving during setups.

Application:

First, place the positioning cylinder in the bore and press the button. The three positioning balls are forced outwards to position the component. Tighten the setscrew using a hex key so that a positive and secure hold on the component is achieved.