PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Forma A: trzpień w stanie wyjściowym jest zaciśnięty dzięki wbudowanej sprężynie. Pod wpływem działania sprężonego powietrza trzpień zostaje poluzowany.

Forma B: trzpień w stanie wyjściowym jest niezaciśnięty (poluzowany). Pod wpływem działania sprężonego powietrza trzpień zostaje zaciśnięty.
Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka do zamówienia
Forma A oznaczona jest na korpusie dodatkowym rowkiem.
Wskazówka
Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 MPa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ± 0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
Montaż
Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Identyfikacja formy A lub B
2) Przyłącze pneumatyczne
3) Tuleja mocująca do trzpienia mocującego
4) Trzpień mocujący forma A
5) Trzpień mocujący forma B
Accessory
03161-11 tuleje montażowe ze stali nierdzewnej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili