PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal nierdzewna.
Wersja
Hartowane.
Wskazówka
Wymiary montażowe forma A:
mocowanie z nakrętką, maks. grubość płyty 10 mm.
Wymiary montażowe forma B:
nakręcana, do płyt o grubości powyżej 10 mm lub w otworach nieprzelotowych.

Kolor może odbiegać od ilustracji wskutek utwardzenia.
Na zapytanie
Odpowiednia nakrętka i narzędzie montażowe.
Accessory
03161-10 Trzpienie mocujące pneumatyczne, stal nierdzewna.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili