PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Mocowanie odbywa się pod wpływem działania sprężonego powietrza.
Luzowanie mechanizmu odbywa się poprzez działanie zintegrowanej sprężyny.
Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ±0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zawór powietrza (jednostronny)
2) Przyłącze pneumatyczne
3) Sworzeń mocujący
4) Adapter pozycjonujący
Accessory
Sworznie mocujące 03192-25.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili