PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Mocowanie odbywa się poprzez działanie sprężonego powietrza. Jeżeli ciśnienie się zmniejszy, mocowanie zostanie utrzymane dzięki zintegrowanej sprężynie.
W celu odblokowania adaptera pozycjonującego za pomocą sprężonego powietrza należy pokonać siłę sprężyny 6 N.
Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka do zamówienia
Śruby z łbem walcowym M3x28 do mocowania od dołu znajdują się w zakresie dostawy.
Śruby z łbem walcowym M4 do mocowania od góry nie znajdują się w zakresie dostawy.
Wskazówka
Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ±0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przyłącze „Mocowanie”
2) Przyłącze „Luzowanie”
3) Śruba z łbem walcowym M3
4) Śruba z łbem walcowym M4
5) Sworzeń mocujący
6) Adaptery pozycjonujące
Accessory
Sworznie mocujące 03192-25.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili