PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Tolerancja parzysta wysokości 0,004 mm, tolerancja wymiaru znamionowego wysokości ±0,004 mm. Tolerancja wymiaru znamionowego B i L wg DIN ISO 2768-m.
Wskazówka
Zestaw podkładek równoległych jest dostarczany w skrzynce drewnianej ze zdejmowaną pokrywą.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili