Materiał
Stal sprężynowa lub stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal sprężynowa lub stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Średnica znamionowa kołka sprężystego jest równa średnicy otworu. Zalecana tolerancja otworu to ISO H12.
Dzięki stożkowemu odsadzeniu kołki sprężyste można łatwo wprowadzić w otwór za pomocą młotka lub automatycznego umieszczania. Po wprowadzeniu poprzez nadwymiar kołków powstaje odporne na drgania osadzenie.
Kołki sprężyste można łatwo wybijać za pomocą przebijaka i dzięki temu stosować wielokrotnie.
Kołki sprężyste mogą przenosić wysokie siły ścinania, a dzięki swoim właściwościom sprężystym są odporne na siły udarowe i uderzeniowe.
Podane wartości siły ścinającej obowiązują tylko dla tworzywa stali sprężynowej.
Dzięki stożkowemu odsadzeniu kołki sprężyste można łatwo wprowadzić w otwór za pomocą młotka lub automatycznego umieszczania. Po wprowadzeniu poprzez nadwymiar kołków powstaje odporne na drgania osadzenie.
Kołki sprężyste można łatwo wybijać za pomocą przebijaka i dzięki temu stosować wielokrotnie.
Kołki sprężyste mogą przenosić wysokie siły ścinania, a dzięki swoim właściwościom sprężystym są odporne na siły udarowe i uderzeniowe.
Podane wartości siły ścinającej obowiązują tylko dla tworzywa stali sprężynowej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.