norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Trzpień – stal nierdzewna 1.4542.
Grzybek i przycisk – stal nierdzewna 1.4305.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna.
Wersja:Trzpień hartowany min. 40 HRC i pasywowany.
Przyciski pasywowane.
Kulki hartowane 58 +4 HRC i pasywowane.
Sprężyna pasywowana.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się, co umożliwia zamocowanie łączonych elementów. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie. Trzpienie montażowe w razie potrzeby można wyposażyć w linkę zabezpieczającą.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197
Spiralny kabel zabezpieczający 03199
Linki zabezpieczające z pętlą 03199
Kółko z drutu 03199
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 03194 Trzpienie montażowe z przyciskiem grzybkowym nierdzewne 198 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z przyciskiem grzybkowym nierdzewne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1D2D3D4LL1L2L3L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
03194-0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  21,63 €
03194-0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  21,63 €
03194-0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  21,63 €
03194-0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  21,63 €
03194-0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  22,07 €
03194-0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  22,07 €
03194-0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  22,07 €
03194-0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  22,24 €
03194-0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  24,70 €
03194-0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  24,70 €
03194-0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  20,01 €
03194-0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  20,01 €
03194-0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  21,51 €
03194-0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  21,51 €
03194-0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  22,78 €
03194-0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  22,78 €
03194-0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  22,78 €
03194-0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  24,02 €
03194-0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  24,92 €
03194-0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  24,92 €
03194-0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  24,92 €
03194-0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  22,97 €
03194-0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  22,97 €
03194-0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  22,97 €
03194-0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  22,97 €
03194-0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  24,71 €
03194-0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  24,71 €
03194-0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  26,37 €
03194-0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  26,37 €
03194-0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  28,15 €
03194-0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  28,15 €
03194-0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  28,15 €
03194-0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  24,59 €
03194-0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  24,59 €
03194-0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  24,59 €
03194-0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  27,53 €
03194-0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  27,53 €
03194-0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  27,53 €
03194-0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  27,53 €
03194-0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  32,19 €
03194-0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  32,19 €
03194-0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  32,19 €
03194-0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  33,38 €
03194-0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  33,38 €
03194-0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  31,75 €
03194-0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  31,75 €
03194-0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  34,68 €
03194-0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  34,68 €
03194-0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  34,68 €
03194-0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  40,31 €
03194-0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  40,31 €
03194-0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  40,31 €
03194-0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  40,31 €
03194-0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  47,23 €
03194-0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  47,23 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83