PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Trzpień – stal nierdzewna 1.4542.

Uchwyt – aluminiowy odlew ciśnieniowy EN-AC 46000.

Przycisk – aluminium EN-AW 2024 T4.

Kulki – stal nierdzewna 1.4125.

Sprężyna – stal nierdzewna.

Wersja
Trzpień hartowany min. 40 HRC i pasywowany.
Uchwyt anodowany na czarno.
Przycisk anodowany na niebiesko.
Kulki hartowane 58 +4 HRC i pasywowane.
Sprężyna pasywowana.
Wskazówka
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się, co umożliwia zamocowanie łączonych elementów. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują połączenie w sposób bezpieczny i nierozłączny. Trzpienie montażowe w razie potrzeby można wyposażyć w linkę zabezpieczającą.

Trzpienie z wysoce wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają wysoką odporność na zużycie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Spiralny kabel zabezpieczający 03199-10200
Linki zabezpieczające z pętlą 03199-....
Kółko z drutu 03199-15/19/23
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197....
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Ball lock pins

With the ball lock pins from norelem, machine elements and workpieces can be connected and secured quickly and easily. A ball lock pin comprises an elongated pin (metal rod), a push button with spring tension and a locking element at the end of the pin. The locking element consists of two balls which provide the locking mechanism.

Function

By pressing the push button, both balls at the bottom end can be unlocked and the components to be connected can be secured in place. When the push button is released, the balls automatically lock in place and thus ensure a secure connection. Whether as an L-grip, T-grip or mushroom knob – norelem ball lock pins are available with various grip variants. In addition, norelem offers ball lock pins in a fully stainless-steel version, whereby all components (grip, push button, metal rod and balls) are made from stainless steel.