norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Trzpień – stal nierdzewna 1.4542.
Uchwyt – aluminiowy odlew ciśnieniowy EN-AC 46000.
Przycisk – aluminium EN-AW 2024 T4.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna.
Wersja:Trzpień hartowany min. 40 HRC i pasywowany.
Uchwyt anodowany na czarno.
Przycisk anodowany na niebiesko.
Kulki hartowane 58 +4 HRC i pasywowane.
Sprężyna pasywowana.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się, co umożliwia zamocowanie łączonych elementów. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują połączenie w sposób bezpieczny i nierozłączny. Trzpienie montażowe w razie potrzeby można wyposażyć w linkę zabezpieczającą.

Trzpienie z wysoce wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają wysoką odporność na zużycie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wyposażenie:Spiralny kabel zabezpieczający 03199-10200
Linki zabezpieczające z pętlą 03199-....
Kółko z drutu 03199-15/19/23/28
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197....
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 03196 Trzpienie montażowe z uchwytem T 155 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem T

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

BD1D2D3D4LL1L2L3L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
Filtr
03196-24605***4655,5411,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70630,719,316/21/26/31/36/41/46/56/66/76524,4
03196-24606***4666,9911,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80730,719,317/22/27/32/37/42/47/57/67/77/87635,64
03196-24608***4689,4211,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80830,719,318/23/28/33/38/43/48/58/68/78/88863,8
03196-25110***50,81011,8614,27,415/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100934,822,124/29/34/39/44/49/59/69/79/89/99/10910100,1
03196-25812***57,21214,4518,310,720/25/30/35/40/50/60/70/80/90/1001040,625,430/35/40/45/50/60/70/80/90/100/11012144,06
03196-27816***78161923,913,725/30/35/40/50/60/70/80/90/100144528,239/44/49/54/64/74/84/94/104/11416257,18
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl