Materiał
Uchwyt z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Wersja
Uchwyt czarny.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Uchwyt z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Wersja
Uchwyt czarny.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się, co umożliwia zamocowanie łączonych elementów. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie. Trzpienie montażowe w razie potrzeby można wyposażyć w linkę zabezpieczającą.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.
Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197
Spiralny kabel zabezpieczający 03199
Linki zabezpieczające z pętlą 03199
Kółko z drutu
Spiralny kabel zabezpieczający 03199
Linki zabezpieczające z pętlą 03199
Kółko z drutu
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.