- Możliwość uniwersalnego zastosowania
- elektroniczna kontrola stanu
- Sterowanie procesem
- Indywidualne regulowanie
Opis
Opis produktu
Tuleje mocujące tworzą punkt mocowania dla trzpieni montażowych lub sworzni wtykowych, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.
W przypadku tulei mocujących z czujnikiem stanu na tulei znajduje się zmiennie ustawiany czujnik. Umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei mocującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy.
W przypadku tulei mocujących z czujnikiem stanu na tulei znajduje się zmiennie ustawiany czujnik. Umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei mocującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy.
Materiał
Tuleja mocująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.
Czujnik ze stali nierdzewnej.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Czujnik ze stali nierdzewnej.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja
Tuleja mocująca i czujnik niepowlekany.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka
Czujnik stanu i nakrętka zaciskowa są dostarczane niezmontowane.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <3500 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <3500 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Zastosowanie
Tuleje mocujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy znajdzie się w żądanym miejscu.
Montaż
Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Bezpieczeństwo
Tuleje mocujące z czujnikiem stanu nie są przystosowane do zabezpieczania ludzi.
Wskazówka dotycząca planu
1) LED
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.