PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Trzpienie montażowe z ryglem służą nie tylko do szybkiego i łatwego mocowania, ale także mogą być wykorzystywane jako stałe połączenie ruchomych części i elementów.
Szeroki rygiel pozwala na zablokowanie mocowanego elementu na dużej powierzchni. Trzpień może być również wykorzystywany do pracy pod dużym ciśnieniem w kierunku osiowym.
Wewnętrzny kanałek w ryglu umożliwia swobodne przestawianie pozycji ”otwarty” i ”zamknięty”.
Wskazówka dotycząca planu
1) kanałek blokujący
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Locking pins with folding latch

norelem locking pins with folding latch are suitable in particular for locking mechanisms in fixture and machine construction. Not only are they useful for fast and easy fixing of moving parts and workpieces; locking pins with folding latch are also used for the permanent connection of two parts.

At the bottom end of the pin there is a folding latch which is used to secure a connection between two parts. The wide folding latch can be set to two positions thanks to a recess in the centre.

The product range from norelem includes locking pins with folding latch, standard locking pins and locking pins with key ring.