PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych. Wariant zamykany zapobiega przypadkowemu poluzowaniu połączenia.

Po otwarciu zamka cylindrycznego dociskowego za pomocą klucza można odryglować obydwie kule i zamocować łączone części. Jeśli zamek cylindryczny dociskowy zostanie wciśnięty ręcznie, kule bezpiecznie zablokują połączenie. Odblokowanie kul można wykonać tylko za pomocą klucza.
Materiał
Części stalowe – nierdzewne.
Zamek Zamak.
Klucz stalowy ocynkowany.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Siła ścinania z podwójnym cięciem (F) = S · τ aB maks
Dane siły ścinania są teoretycznym obciążeniem zrywającym. Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Zamek dociskowy jest wspólnie zamykany. Wszystkie cylindry zamykające można otwierać tym samym kluczem. Trzpienie montażowe zamykane są dostarczane z dwoma kluczami.
Na zapytanie
Dodatkowe wersje.
Accessory
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych 03197
Spiralny kabel zabezpieczający 03199
Linki zabezpieczające z pętlą 03199
Kółko z drutu
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili