PL
Wybierz język

Trzpienie ustalające

Podkategorie/stonę
24 z 39 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 39 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Trzpienie blokujące i ustalające norelem

    Trzpień blokujący – w praktyce często nazywany trzpieniem ustalającym – jest znormalizowaną jednostką ryglującą, której można używać do mocowania lub indeksowania ruchomych elementów maszyn w określonym położeniu.

    03000_Arretierbolzen_SEOBudowa trzpieni blokujących i ustalających

    Klasyczny trzpień ustalający posiada pokrętło lub pierścień pociągowy. Specjalny mechanizm wyciąga kołek ustalający z odpowiedniego elementu współpracującego. Pozwala to na szybkie i nieskomplikowane mocowanie i zwalnianie połączeń wtykanych.

    Sposób działania trzpieni blokujących i ustalających

    Trzpienie blokujące składają się z prowadnicy z kołkiem wewnątrz. Po pociągnięciu za chwyt kołek wsunie się do prowadnicy i pozycja ruchomej części może się zmienić. Po osiągnięciu żądanej pozycji ciąg zostaje puszczony i trzpień ustalający ustala pozycję ruchomej części. Trzpienie ustalające wytrzymują największe siły poprzeczne. Tylko ręczna ingerencja użytkownika powoduje zmianę pozycji blokady.

    Za pomocą trzpienia ustalającego można zluzować połączenie kształtowe między częścią zamontowaną na stałe a częścią ruchomą. Dzieje się tak przez ręczne uruchomienie pokrętła lub pierścienia pociągowego, przez uruchomienie zdalne lub regulację pneumatyczną – rozwiązanie wyznaczające nowe standardy automatyzacji. Trzpienie ustalające są stosowane tam, gdzie konieczne jest uniemożliwienie zmian pozycji przez siły poprzeczne.

    Zakresy zastosowania trzpieni ustalających i blokujących

    Trzpienie blokujące norelem są dostępne w wielu wykonaniach. Dzięki temu trzpienie blokujące można wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowania:

    • Zabezpieczenie urządzeń wychylnych i obrotowych
    • Pozycjonowanie ogranicznika
    • Regulacja wysokości
    • Szybkie rozłączanie części

    Trzpienie ustalające norelem są niezwykle wytrzymałe i trwałe. Podczas kontroli jakości szczególną uwagę zwraca się na dokładny ruch i niezawodne ryglowanie w pozycji końcowej. Ta jakość sworzni gwarantuje w praktyce ich bezproblemową funkcjonalność.

    Różne typy trzpieni ustalających i blokujących

    Trzpienie blokujące norelem są dostępne w wielu wykonaniach i konstrukcjach. Oprócz wariantów stalowych dostępne są w szczególności wysokiej jakości trzpienie blokujące ze stali nierdzewnej.

    Różne nazwy form opisują małe różnice trzpieni blokujących: są modele z zabezpieczeniem gwintu, z wydłużonym kołkiem ustalającym, wykonania krótki, trzpienie ustalające do części cienkościennych, wariant ECO, trzpień blokujący z mechanizmem blokującym, z zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym, z oznaczeniem blokowania, z kołnierzem i bez oraz z ogranicznikiem i bez.

    Ponadto norelem oferuje wysokiej jakości precyzyjne trzpienie blokujące z kołkiem ustalającym cylindrycznym lub stożkowym, z blokadą pneumatyczną oraz ze skosem startowym. Skos startowy zapewnia samoczynne odciągnięcie trzpienia przez jednostronną siłę poprzeczną.

    Pneumatyczny trzpień ustalający norelem wyznacza nowe standardy automatyzacji. Jest aktywowany sprężonym powietrzem. Powrót do ustawienia początkowego następuje po odłączeniu doprowadzania powietrza. Pneumatyczne trzpienie ustalające są wykorzystywane np. w taktowanych systemach produkcyjnych lub liniach montażowych, a także w zabezpieczeniach, uniemożliwiających obsługę ręczną.

    W niektórych obszarach, z których kołek ustalający nie powinien blokować, są trzpienie blokujące z zabezpieczeniem gwintu. Przy pomocy zabezpieczenia gwintu możliwe jest dokładne dostosowanie głębokości montażowej do zamontowanych podzespołów, tym samym wkręcanie do oporu nie jest konieczne.

    Do zastosowań, w których należy unikać niepożądanego ruchu trzpienia blokującego, odpowiednie są modele z mechanizmem blokującym. Wyróżniają się one łatwą obsługą. Naciśnięcie przycisku powoduje założenie blokady; czerwony przycisk odblokowujący umożliwia praktyczne zwolnienie blokady i zmianę pozycji.

    Kolejnym rozwiązaniem jest trzpień blokujący norelem z zabezpieczeniem przed przekręcaniem, dostępny z gwintem drobnozwojnym lub zwykłym. Specjalne zabezpieczenie zapobiega zmianie położenia trzpienia względem tulei. Skos startowy zapewnia samoczynne odciągnięcie trzpienia ustalającego przez jednostronną siłę poprzeczną. Zluzowanie śruby do oznaczenia na trzpieniu umożliwia obracanie skosu startowego w siatce o 60°.

    W niedostępnych przestrzeniach budowlanych, w których obsługa jest utrudniona lub ze względu na ergonomię i bezpieczeństwo konieczne jest uruchamiane zdalne, optymalne rozwiązanie stanowią trzpienie blokujące z uruchomieniem zdalnym. Trzpienie ustalające są łączone ze stroną operatora za pomocą cięgna Bowdena. Kombinacja trzpienia ustalającego i elementu napędowego tworzy całościowy system, który można zastosować w wielu przypadkach. Alternatywą dla elementu napędowego jest złączka wkręcana (Ø5 x 7 mm), umożliwiająca zaimplementowanie w systemie dowolnego elementu napędowego.

    Precyzyjne trzpienie blokujące ze stożkowym kołkiem ustalającym stanowią optymalne połączenie do szybkiego pozycjonowania i mocowania. Precyzyjne wykonanie trzpienia blokującego i tulei gwarantuje wysoką dokładność powtarzalności przy zespalaniu dwóch elementów.

    W wariantach czołowych klienci mają również różne możliwości łączenia: Są to uchwyty grzybkowe, uchwyty T, formy L, uchwyty grzybkowe z uruchamianiem zdalnym, pierścienie, uchwyty kuliste i pokrętła gwiaździste pięcioramienne.

    Zasadniczo wszystkie trzpienie blokujące w asortymencie o powszechnie stosowanych długościach kołków 24-134 mm i średnicy trzpienia 3-25 mm.

    Oprócz trzpieni blokujących norelem oferuje poniższy osprzęt: