PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Wersja stalowa:

tuleja gwintowana i trzpień dociskowy ze stali automatowej.

Nakrętka sześciokątna – stal, klasa wytrzymałości 04.



Wersja nierdzewna:

Tuleja gwintowana 1.4305.

Trzpień dociskowy 1.4034.

Nakrętka sześciokątna – stal nierdzewna A2.
Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Trzpień dociskowy hartowany, oksydowany i szlifowany.
Nakrętka sześciokątna oksydowana.

Wersja nierdzewna:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień dociskowy hartowany, szlifowany i niepowlekany.
Nakrętka sześciokątna niepowlekana.
Wskazówka
Trzpienie ustalające są aktywowane sprężonym powietrzem.
Powrót do ustawienia początkowego następuje po odłączeniu doprowadzania powietrza.
Cylinder pneumatyki
Cylinder z tłoczyskiem, jednostronnego działania.
Tworzywa:
rura cylindra – mosiądz niklowany,
tłoczysko – stal nierdzewna,
uszczelki – NBR, PU.
Medium eksploatacyjne:
przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Temperatura zastosowania: -20 °C do +80 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem