Materiał
Tuleja pozycjonująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4034.
Czujnik ze stali nierdzewnej.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Czujnik ze stali nierdzewnej.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja
Tuleja pozycjonująca:
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Czujnik niepowlekany.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Czujnik niepowlekany.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu, forma A, gwint przelotowy
od
499,08 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu, forma B, z gwintem i kołnierzem
od
508,04 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu, forma C, z gwintem i stożkiem zachodzącym
od
516,88 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu, forma D, gładki
od
537,74 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Tuleje pozycjonujące tworzą punkt mocowania dla elementów obsługowych i zatrzaskowych w kształcie trzpieni, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.
W przypadku tulei pozycjonujących z czujnikiem stanu na tulei znajduje się zmiennie ustawiany czujnik. Umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei pozycjonującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się element obsługowy lub zatrzaskowy.
W przypadku tulei pozycjonujących z czujnikiem stanu na tulei znajduje się zmiennie ustawiany czujnik. Umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei pozycjonującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się element obsługowy lub zatrzaskowy.
Materiał
Tuleja pozycjonująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4034.
Czujnik ze stali nierdzewnej.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Czujnik ze stali nierdzewnej.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja
Tuleja pozycjonująca:
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Czujnik niepowlekany.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Czujnik niepowlekany.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka
Dostosowana do elementów montażowych 03099.
Czujnik stanu i nakrętka zaciskowa są dostarczane niezmontowane.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Czujnik stanu i nakrętka zaciskowa są dostarczane niezmontowane.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <3500 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <3500 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Zastosowanie
Tuleje pozycjonujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że element obsługowy lub zatrzaskowy znajdzie się w żądanym miejscu.
Na przykład przy zmianie formatu maszyn pakujących.
Na przykład przy zmianie formatu maszyn pakujących.
Montaż
Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Bezpieczeństwo
Tuleje pozycjonujące z czujnikiem stanu nie są przystosowane do zabezpieczania ludzi.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: gwint przelotowy
Forma B: z gwintem i kołnierzem
Forma C: z gwintem i stożkiem zachodzącym
Forma D: gładka
1) LED
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Forma B: z gwintem i kołnierzem
Forma C: z gwintem i stożkiem zachodzącym
Forma D: gładka
1) LED
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski