norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Tuleje pozycjonujące tworzą punkt mocowania dla elementów obsługowych i zatrzaskowych w kształcie trzpieni, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.

W przypadku tulei pozycjonujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei.
Czujnik umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei pozycjonującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się element obsługowy lub zatrzaskowy.
Materiał:Tuleja pozycjonująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4034.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja:Tuleja pozycjonująca:
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.

Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka:Dostosowana do elementów montażowych 03099.
Nakrętka zaciskowa jest dostarczana niezmontowana.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Zastosowanie:Tuleje pozycjonujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że element obsługowy lub zatrzaskowy znajdzie się w żądanym miejscu.
Na przykład przy zmianie formatu maszyn pakujących.
Montaż:Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.

Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: gwint przelotowy
Forma B: z gwintem i kołnierzem 
Forma C: z gwintem i stożkiem zachodzącym
Forma D: gładka
Cechy szczególne:
RoHSStal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 03099-61 Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu 532 kB
 Instrukcja montażu 58,2 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu

Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A, gwint przelotowy

Więcej informacji

Rysunki

Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A, gwint przelotowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMateriał
korpusu
D

D1D3HH3TT1SW1SW2CADOsp.CenaZamów
03099-61-103101Agwint przelotowystal3M10x131247435 16,59 €
03099-61-104101Agwint przelotowystal4M10x131247445 16,59 €
03099-61-105121Agwint przelotowystal5M12x1,5315411455 17,87 €
03099-61-106121Agwint przelotowystal6M12x1,5315411465 17,87 €
03099-61-108161Agwint przelotowystal8M16x1,5320415,5685 19,16 €
03099-61-110161Agwint przelotowystal10M16x1,5320415,56105 19,16 €
03099-61-112201Agwint przelotowystal12M20x1,53254196125 20,44 €
03099-61-116241Agwint przelotowystal16M24x23324258165 21,71 €
03099-61-1103101Agwint przelotowystal nierdzewna3M10x131247435 19,16 €
03099-61-1104101Agwint przelotowystal nierdzewna4M10x131247445 19,16 €
03099-61-1105121Agwint przelotowystal nierdzewna5M12x1,5315411455 20,44 €
03099-61-1106121Agwint przelotowystal nierdzewna6M12x1,5315411465 20,44 €
03099-61-1108161Agwint przelotowystal nierdzewna8M16x1,5320415,5685 21,71 €
03099-61-1110161Agwint przelotowystal nierdzewna10M16x1,5320415,56105 21,71 €
03099-61-1112201Agwint przelotowystal nierdzewna12M20x1,53254196125 22,99 €
03099-61-1116241Agwint przelotowystal nierdzewna16M24x23324258165 24,27 €

Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma B, z gwintem i kołnierzem

Więcej informacji

Rysunki

Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma B, z gwintem i kołnierzem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMateriał
korpusu
D

D1D3HH1H2H3TSW1SW2CADOsp.CenaZamów
03099-61-203101Bz gwintem i kołnierzemstal3M10x13151210,547115 18,53 €
03099-61-204101Bz gwintem i kołnierzemstal4M10x13151210,547115 18,53 €
03099-61-205121Bz gwintem i kołnierzemstal5M12x1,53151210,5411135 19,80 €
03099-61-206121Bz gwintem i kołnierzemstal6M12x1,53151210,5411135 19,80 €
03099-61-208161Bz gwintem i kołnierzemstal8M16x1,53201513,5415,5175 21,08 €
03099-61-210161Bz gwintem i kołnierzemstal10M16x1,53201513,5415,5175 21,08 €
03099-61-212201Bz gwintem i kołnierzemstal12M20x1,53252018,5419225 22,36 €
03099-61-216241Bz gwintem i kołnierzemstal16M24x23322725,5425275 23,63 €
03099-61-1203101Bz gwintem i kołnierzemstal nierdzewna3M10x13151210,547115 21,08 €
03099-61-1204101Bz gwintem i kołnierzemstal nierdzewna4M10x13151210,547115 21,08 €
03099-61-1205121Bz gwintem i kołnierzemstal nierdzewna5M12x1,53151210,5411135 22,36 €
03099-61-1206121Bz gwintem i kołnierzemstal nierdzewna6M12x1,53151210,5411135 22,36 €
03099-61-1208161Bz gwintem i kołnierzemstal nierdzewna8M16x1,53201513,5415,5175 23,63 €
03099-61-1210161Bz gwintem i kołnierzemstal nierdzewna10M16x1,53201513,5415,5175 23,63 €
03099-61-1212201Bz gwintem i kołnierzemstal nierdzewna12M20x1,53252018,5419225 24,91 €
03099-61-1216241Bz gwintem i kołnierzemstal nierdzewna16M24x23322725,5425275 24,91 €

Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma C, z gwintem i stożkiem zachodzącym

Więcej informacji

Rysunki

Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma C, z gwintem i stożkiem zachodzącym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMateriał
korpusu
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CADOsp.CenaZamów
03099-61-304121Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal4M12x1,5193161210,541145 20,44 €
03099-61-305121Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal5M12x1,5193161210,541155 20,44 €
03099-61-306121Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal6M12x1,5193161210,541165 20,44 €
03099-61-308161Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal8M16x1,5263201513,5415,585 21,71 €
03099-61-310161Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal10M16x1,5263201513,5415,5105 21,71 €
03099-61-1304121Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal nierdzewna4M12x1,5193161210,541145 22,99 €
03099-61-1305121Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal nierdzewna5M12x1,5193161210,541155 22,99 €
03099-61-1306121Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal nierdzewna6M12x1,5193161210,541165 22,99 €
03099-61-1308161Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal nierdzewna8M16x1,5263201513,5415,585 24,27 €
03099-61-1310161Cz gwintem i stożkiem zachodzącymstal nierdzewna10M16x1,5263201513,5415,5105 24,27 €

Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma D, gładki

Więcej informacji

Rysunki

Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma D, gładki

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMateriał
korpusu
D

D1D3HH1H3TSW2CADOsp.CenaZamów
03099-61-403089Dpłaskistal383106455 24,91 €
03099-61-404089Dpłaskistal483106455 24,91 €
03099-61-405089Dpłaskistal583106465 24,91 €
03099-61-406109Dpłaskistal6103117475 25,54 €
03099-61-408139Dpłaskistal813,53149,549,55 25,54 €
03099-61-410179Dpłaskistal101731611,5411,55 26,82 €
03099-61-1403089Dpłaskistal nierdzewna383106455 27,70 €
03099-61-1404089Dpłaskistal nierdzewna483106455 27,70 €
03099-61-1405089Dpłaskistal nierdzewna583106465 27,70 €
03099-61-1406109Dpłaskistal nierdzewna6103117475 28,22 €
03099-61-1408139Dpłaskistal nierdzewna813,53149,549,55 28,74 €
03099-61-1410179Dpłaskistal nierdzewna101731611,5411,55 30,02 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl