Materiał
Tuleja pozycjonująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4034.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja
Tuleja pozycjonująca:
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A, gwint przelotowy
od
76,34 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma B, z gwintem i kołnierzem
od
85,23 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma C, z gwintem i stożkiem zachodzącym
od
94,00 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma D, gładki
od
114,59 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Tuleje pozycjonujące tworzą punkt mocowania dla elementów obsługowych i zatrzaskowych w kształcie trzpieni, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.
W przypadku tulei pozycjonujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei.
Czujnik umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei pozycjonującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się element obsługowy lub zatrzaskowy.
W przypadku tulei pozycjonujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei.
Czujnik umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei pozycjonującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się element obsługowy lub zatrzaskowy.
Materiał
Tuleja pozycjonująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4034.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja
Tuleja pozycjonująca:
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka
Dostosowana do elementów montażowych 03099.
Nakrętka zaciskowa jest dostarczana niezmontowana.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Nakrętka zaciskowa jest dostarczana niezmontowana.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Zastosowanie
Tuleje pozycjonujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że element obsługowy lub zatrzaskowy znajdzie się w żądanym miejscu.
Na przykład przy zmianie formatu maszyn pakujących.
Na przykład przy zmianie formatu maszyn pakujących.
Montaż
Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: gwint przelotowy
Forma B: z gwintem i kołnierzem
Forma C: z gwintem i stożkiem zachodzącym
Forma D: gładka
Forma B: z gwintem i kołnierzem
Forma C: z gwintem i stożkiem zachodzącym
Forma D: gładka