PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Z połyskiem. Trzpień ustalający szlifowany, niehartowany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym stosuje się w przypadkach, gdy trzpień ustalający czasowo musi być schowany. Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Dzięki zapadce trzpień zostaje zablokowany w tym położeniu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili