norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub mosiądz.Wersja:Stal ocynkowana.
Mosiądz chromowany.
Wskazówka:Blachy zamykające można łatwo przykręcić do zastosowania.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 03102-06 Blachy zamykające, stal lub mosiądz do rygli ze sprężyną powrotną 125 kB

Rysunki

Blachy zamykające, stal lub mosiądz do rygli ze sprężyną powrotną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
BB1B2CD

HLCADOsp.CenaZamów
03102-06-11350stalocynkowany352311,51,23,511,511 1,56 €
03102-06-16500stalocynkowany5034161,54,81616 1,75 €
03102-06-22680stalocynkowany68,543,521272122 3,07 €
03102-06-11351mosiądzchromowany352311,51,23,511,511 3,17 €
03102-06-16501mosiądzchromowany5034161,54,81616 6,59 €
03102-06-22651mosiądzchromowany68,543,52127212210,26 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83