Materiał
Korpus ze stali.
Tuleja ze stali utwardzonej.
Tuleja ze stali utwardzonej.
Wersja
Oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Tuleja centrująca rozprężna z gwintem wewnętrznym
od
321,37 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tuleja centrująca rozprężna z gwintem zewnętrznym
od
306,31 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus ze stali.
Tuleja ze stali utwardzonej.
Tuleja ze stali utwardzonej.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Dociskacz centrujący umożliwia jednoczesne centrowanie i mocowanie obrabianego detalu. Dociskacz centrujący ma duży zakres mocowania. Typoszereg produktów jest dostępny w zakresie mocowania od Ø12 do Ø30 mm. Aby zwiększyć precyzję osiowania, dociskacz centrujący można zamocować w otworze na średnicy ustalającej (D2). Dokładność centrowania wynosi +/- 0,2 mm.
Tuleje centrujące z gwintem wewnętrznym pasują do systemów z siatką otworów M6 (patrz przykład zastosowania).
Tuleje centrujące z gwintem wewnętrznym pasują do systemów z siatką otworów M6 (patrz przykład zastosowania).
Centring clamps
Centring clamps from norelem are ideal for centring and holding an article in an offset bore. This bore may need to be centred to enable bushes, couplings, adapters etc. to be positioned. Generally, the centring clamp ensures that a workpiece is centred on and firmly held in a bore. Centring clamps and mandrel collets have a wide clamping range and can be operated and adjusted using a normal hexagonal key. Centring clamps with female thread have a spigot which fits into a locating hole to increase the accuracy.
The centring clamps available from norelem cover a clamping range of 12 mm to 102.5 mm bore diameter. There are also various types of centring clamp on offer.
The centring clamps available from norelem cover a clamping range of 12 mm to 102.5 mm bore diameter. There are also various types of centring clamp on offer.