|
|
03157-01Śruby zapasowe do trzpieni rozprężnych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.Wersja:Śruba ze stożkiem utwardzona dyfuzyjnie.Wskazówka:Śruby zapasowe do trzpieni rozprężnych 03157.Wyposażenie:Trzpienie rozprężne 03157.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | K | L | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
03157-01-0212 | M2 | 2,8 | 12 | 1,5 |  | | 14,03 € | | 03157-01-0425 | M4 | 4,8 | 25 | 3 |  | | 14,03 € | | 03157-01-0630 | M6 | 6,9 | 30 | 5 |  | | 15,53 € | | 03157-01-0830 | M8 | 8,9 | 30 | 6 |  | | 16,56 € | | 03157-01-1035 | M10 | 10,6 | 35 | 8 |  | | 17,37 € | | 03157-01-1240 | M12 | 12,8 | 40 | 10 |  | | 22,66 € | | 03157-01-1645 | M16 | 16,6 | 45 | 14 |  | | 28,18 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|