PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus – stal konstrukcyjna, śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.
Wersja
Korpus oksydowany.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Wskazówka
Trzpień rozprężny nadaje się do mocowania przy wtórnej obróbce części toczonych, po wstępnym wykonaniu dokładnego otworu. Toczeniem lub frezowaniem można dopasować średnicę bazową D do średnicy przedmiotu obrabianego.
Niska budowa – nie ma łap kolidujących z narzędziem.
Ruch zaciskania: obrót kluczem imbusowym lub napęd hydrauliczny.

* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
Montaż
Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie na tokarce lub frezarce obrobić trzpień na dokładną średnicę otworu przedmiotu obrabianego.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze lub przy użyciu kołków pasowanych.
Wskazówka dotycząca planu
1) Śruba ze stożkiem
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Clamping plugs

norelem mandrel collets are ideal for quick and easy fastening of workpieces. Mandrel collets are used most commonly in manufacturing technology, often for the finish-machining of turned parts. The diameter can be machined by turning or milling to suit the workpiece diameter. The mandrel collet is tightened or loosened either manually using a clamp nut and screw or pneumatically using a pneumatic cylinder on the machine.

The norelem range includes the conventional mandrel collets as well as mandrel collets with side lock.