PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus 1.2842.

Kulki i sześciokąty 1.4112.

Sprężyna 1.4310.
Wersja
Korpus hartowany i oksydowany.
Kulki i sześciokąt hartowane i szlifowane.
Wskazówka
Forma B: z sześciokątem – do ścianek otworów o wrażliwych powierzchniach.
Dane techniczne
Dokładność powtarzania ±0,025
Koncentryczność ±0,05
Zastosowanie
Nadaje się do centrycznego pozycjonowania i mocowania w otworach nieprzelotowych. Obsługa od dołu, ręczna lub automatyczna – pneumatyczna lub hydrauliczna.
Zalety
- Precyzyjne samocentrowanie
- Mocowanie bez skrzywienia
- Duży zakres mocowania
- Niewielka wysokość konstrukcyjna
- Efekt dociągania w dół
Wskazówka dotycząca planu
Forma A:
z kulką – nadaje się do mocowania w otworach, w których można zaakceptować lekkie wgniecenia.
Forma B:
z sześciokątem – do ścianek otworów o wrażliwych powierzchniach.

1) Pomoc montażowa:
trzpień do dokładnego określenia położenia segmentów mocujących.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili