PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus: EN AC-51400.
Kliny zaciskowe: stal ulepszona cieplnie.
Wersja
Korpus: oksydowany w kolorze naturalnym.
Kliny zaciskowe: oksydowane.
Wskazówka
Boczna śruba naprężająca uruchamia mechanizm CENTRICclamp i mocuje element obrabiany na jego obwodzie.
Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia mocowanie 2 elementów obrabianych.
Skok mocowania wynosi maks. 0,5 mm.
W celu dopasowania do konturu tuleja zaciskowa musi zostać wstępnie zaciśnięta.
Potrzebny jest do tego dołączony pierścień zaciskowy (w zestawie).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili