PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus ze stali.
Tuleja ze stali utwardzonej.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Trzpień centrujący umożliwia centrowanie i mocowanie przedmiotu obrabianego w otworze.Trzpień centrujący posiada szeroki zakres rozprężania. Paleta produktów obejmuje zakres mocowania od Ø12 do Ø30 mm. Trzpienie centrujące z gwintem wewnętrznym są odpowiednie do systemu otworów M6 (zobacz przykład zastosowania)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili