Materiał
Wytrzymały stop aluminium.
Wersja
Anodowane na niebiesko.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Wytrzymały stop aluminium.
Wersja
Anodowane na niebiesko.
Wskazówka
Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego.
W tulei zaciskowej wyfrezowywany jest kontur mocowanego przedmiotu obrabianego. Możliwe są kształty krzywoliniowe i kontury asymetryczne.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne mocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok zacisku na segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Dokładność powtarzania przedmiotu obrabianego: ±0,03.
Dokładność powtarzania tulei zaciskowej: ±0,02.
Pasujący trzpień ustalający 03167.
W tulei zaciskowej wyfrezowywany jest kontur mocowanego przedmiotu obrabianego. Możliwe są kształty krzywoliniowe i kontury asymetryczne.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne mocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok zacisku na segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Dokładność powtarzania przedmiotu obrabianego: ±0,03.
Dokładność powtarzania tulei zaciskowej: ±0,02.
Pasujący trzpień ustalający 03167.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.