norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nowości

Zatrzaski kulkowe

W praktyce, sprężyste elementy dociskowe są najczęściej stosowane jako trzpienie dociskowe lub odciskowe. Sprężynujący zatrzask trzpieniowy jest stosowany w celu szybkiego mocowania, indeksowania lub pozycjonowania elementu w budowie narzędzi lub maszyn. Sprężyste elementy dociskowe są również standardowymi częściami często używanymi w codziennym życiu. Rygiel jest użyteczny i funkcjonalny. Przykładowo, elementy dociskowe są stosowane w systemach zamykających, zasuwach, oprawach oświetleniowych, a także do centrowania powierzchni łożyskowych. Dlatego sprężyste elementy dociskowe można stosunkowo często spotkać w gospodarstwie domowym.
norelem oferuje sprężyste elementy dociskowe w wielu różnych formach i rozmiarach. Zasadniczo istnieją dwa główne warianty pod względem mocowania elementu dociskowego. Sprężysty element dociskowy posiada szczelinę lub sześciokątny otwór. Po przeciwnej stronie znajduje się tak zwany korpus dociskowy. Najczęściej jest to kulka, ale może też być śruba. Tuleja jest wykonana ze stali, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Tuleja jest dostępna w wersji gładkiej lub w formie gwintu. Kulki są wykonane ze stali, ceramiki lub polioksymetylenu (w skrócie POM).
Oprócz wersji standardowych dostępne są również sprężyste elementy dociskowe z zabezpieczeniem LONG-LOK, z pierścieniem uszczelniającym, jako gniazda do zatrzasków, w wykonaniu dwustronnym lub z klasycznym łbem śruby.

Informacje o polioksymetylenie:

Polioksymetylen jest termoplastycznym tworzywem o wysokiej masie cząsteczkowej. Krótka nazwa to POM. Polioksymetylen jest często nazywany również acetalem. Największymi zaletami są to niskie współczynniki tarcia, duża sztywność i wysoka stabilność termiczna. Wszystkie te pozytywne właściwości sprawiają, że POM jest idealnym tworzywem do produkcji precyzyjnych części w przemyśle.
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83