PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.

Trzpień dociskowy z POM.

Sprężyna ze stali nierdzewnej 1.4310.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Ten element dociskowy używany jest głównie jako kołek odciskowy lub zderzak sprężysty przy produkcji narzędzi.
Kołek jest stosowany do dociskania w kierunku poziomym.
Wskazówka dotycząca planu
1) Gniazdo wklejone
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili