PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Przylga drzwiowa PA, wzmocniona włóknem szklanym.
Tłumik EPDM.
Płyta mocująca stalowa.
Mocowanie rowkowe, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Śruba stalowa.
Element mocujący PA, wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Przylgi drzwiowe można wykorzystywać do amortyzowanego lub magnetycznego zamykania drzwi lub klap z profili aluminiowych.
Zakres dostawy
Przylga drzwiowa z odbojnikiem:
1x przylga drzwiowa,
1x mocowanie rowkowe,
1x śruba ISO 7991 - M5x14,
1x element mocujący.

Przylga drzwiowa z zamknięciem magnetycznym:
1x przylga drzwiowa,
1x płyta mocująca,
1x mocowanie rowkowe,
2x śruba ISO 7991 - M5x14,
1x element mocujący.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili