Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Ulepszone cieplnie i oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Ulepszone cieplnie i oksydowane.
Wskazówka
Dzięki płaskiej osi mocowania można mocować i obrabiać również niskie odsadzenia. Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe 07420, należy użyć formy G.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Gooseneck clamp straps
Clamp straps are used to secure different objects which are unsuitable for the machine vice, to a work surface. They are designed primarily so that they can be easily adjusted to fit any workpiece. During use you should make sure that the clamp strap is always positioned parallel to the table surface or mounting plate.
The flat gooseneck also allows the operator to clamp low steps.
norelem offers gooseneck clamp straps in various lengths.
The flat gooseneck also allows the operator to clamp low steps.
norelem offers gooseneck clamp straps in various lengths.