Materiał
Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.
Wersja
lakierowane, aluminium niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Łapy dociskowe rozwidlone, DIN 6315, stal
od
44,28 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Łapy dociskowe rozwidlone, DIN 6315, aluminium
od
96,17 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.
Wersja
lakierowane, aluminium niepowlekane.
Wskazówka
Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe 07420, należy użyć formy G.
Clamp straps open-U, DIN 6315
Clamp straps are used to secure different objects which are unsuitable for the machine vice, to a work surface. They are designed primarily so that they can be easily adjusted to fit any workpiece. During use you should make sure that the clamp strap is always positioned parallel to the table surface or mounting plate.
The norelem product range includes steel open-U clamp straps in several versions and open-U aluminium clamp straps in various sizes.
The norelem product range includes steel open-U clamp straps in several versions and open-U aluminium clamp straps in various sizes.