PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.
Wersja
lakierowane, aluminium niepowlekane.
Wskazówka
Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe 07420, należy użyć formy G.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem

Clamp straps open-U flat pin

Clamp straps are used to secure different objects which are unsuitable for the machine vice, to a work surface. They are designed primarily so that they can be easily adjusted to fit any workpiece. During use you should make sure that the clamp strap is always positioned parallel to the table surface or mounting plate.

These open-U clamp straps have a flat pin on the heel.

The norelem range includes open-U clamp straps with flat pin in numerous variations.