Materiał
Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.
Wersja
lakierowane, aluminium niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.
Wersja
lakierowane, aluminium niepowlekane.
Wskazówka
Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe 07420, należy użyć formy G.
Podana siła mocowania obowiązuje tylko dla wersji ze stali.
Podana siła mocowania obowiązuje tylko dla wersji ze stali.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Clamp straps open-U with round pin
Clamp straps are used to secure different objects which are unsuitable for the machine vice, to a work surface. They are designed primarily so that they can be easily adjusted to fit any workpiece. During use you should make sure that the clamp strap is always positioned parallel to the table surface or mounting plate.
These open-U clamp straps have a round pin.
norelem offers open-U clamp straps with round pin made either from steel or aluminium.
These open-U clamp straps have a round pin.
norelem offers open-U clamp straps with round pin made either from steel or aluminium.