PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Forma A: ulepszane i cynkowane.
Forma B: ulepszane i cynkowane.
Komplet ze śrubą do rowków T DIN 787, podkładka DIN 6340 oraz nakrętka DIN 6330B.
Forma C: ulepszane i cynkowane.
Komplet ze śrubą dwustronną DIN 6379, podkładka DIN 6340 oraz nakrętka DIN 6330B.
Wskazówka
Regulowane łapy dociskowe można szybko i bezstopniowo dostosować do danego mocowania. Łapy dociskowe zakończone są różnymi kształtami, umożliwiając obracanie odpowiednio do przypadku zastosowania. Dzięki temu możliwe jest wszechstronne wykorzystanie tych elementów – nie tylko do obróbki skrawaniem czy bezwiórowej, ale również procesów związanych z prasami czy formowaniem wtryskowym.
Accessory
Podpory dystansowe 04204

Odkryj gamę produktów norelem