norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:kute, ocynkowane na czarno.Zastosowanie:Uruchomienie śruby regulacyjnej bezstopniowo ustawia wysokość ramienia wspornika i mocuje przedmiot obrabiany.Montaż:1. Wypozycjonować element nośny na stole narzędziowym i przymocować go, używając zdefiniowanego momentu dokręcenia.
2. Ustawić ramię mocujące w wymaganej pozycji.
3. Przedmiotu obrabiany mocuje się przez dokręcenie śruby regulacyjnej.
Zalety:- Bardzo duże siły mocujące wynoszące 22 - 49 kN.
- Łatwy montaż elementów.
- Możliwość bardzo szybkiego i nieskomplikowanego mocowania.
- Bezstopniowa regulacja wysokości i długości.
- Zastosowanie w rowkach T 14 - 28 mm oraz systemach rastrowych M12, M16, M20.
- Element dociskowy w wariancie gładkim i żłobkowanym.
Wyposażenie:Podpora 04630
Stopki dociskowe 04631
Zakres dostawyForma A:
- jednostka mocująca
- 3-stopniowy element nośny
- zestaw mocujący

Forma B:
- 3-stopniowy element nośny
- zestaw mocujący
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04629-10 Napinacz suwakowy 3-stopniowy 176 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Napinacz suwakowy 3-stopniowy

Napinacz suwakowy 3-stopniowy, forma A, z ramieniem mocującym

Więcej informacji

Rysunki

Napinacz suwakowy 3-stopniowy, forma A, z ramieniem mocującym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1FormaTyp formyH1A
min.
A
max.
BB1Szerokość
rowka
D

D1HH2H3H4H5LL1SWSiła
zacisku
kN
Moment dokręcania
M1
Nm
Moment dokręcania
M2
Nm
CADOsp.CenaZamów
04629-10-2120651wersja krótkaAz ramieniem mocującym9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 269,10 €
04629-10-1121301wersja długaAz ramieniem mocującym13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 364,78 €
04629-10-1161501wersja długaAz ramieniem mocującym16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 424,58 €
04629-10-1201701wersja długaAz ramieniem mocującym16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 572,88 €

Napinacz suwakowy 3-stopniowy, forma B, bez ramienia mocującego

Więcej informacji

Rysunki

Napinacz suwakowy 3-stopniowy, forma B, bez ramienia mocującego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1FormaTyp formyH1BSzerokość
rowka
D

HH3H4H5LL1Siła
zacisku
kN
Moment dokręcania
M2
Nm
CADOsp.CenaZamów
04629-10-2120650wersja krótkaBbez ramienia mocującego9-745214M12672516166514,52240 209,30 €
04629-10-1121300wersja długaBbez ramienia mocującego13-1296814M1210134272713022,53070 281,06 €
04629-10-1161500wersja długaBbez ramienia mocującego16-1477518M161164329291502543150 304,98 €
04629-10-1201700wersja długaBbez ramienia mocującego16-1698522M201405234341702949200 364,78 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83