norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Montaż:1. Włożyć śrubę mocującą do tulei z wieńcem, zacisku mimośrodowego i jednostki mocującej i przykręcić mocno do płyty bazowej.
2. Przedmiot obrabiany mocuje się przez dokręcenie zacisku mimośrodowego za pomocą klucza widełkowego.
Zalety:- Kompaktowa konstrukcja
- Szybkie i łatwe mocowanie komponentów
- Funkcja imadła
Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba mocująca
2) Tuleja z wieńcem
3) Zacisk mimośrodowy
4) Jednostka mocująca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04515 Imadło z mimośrodem 366 kB

Rysunki

Imadło z mimośrodem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Skok
S
Siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
04515-0813210M8232087154428,526,519643,545 96,01 €
04515-1014012M1029251091654353324855,555 106,96 €
04515-1214614M1235301211176239,537,527105,5770 119,90 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83