norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
04624-20

Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Dociski z dźwignią obrotową doskonale nadają się do urządzeń mocujących stosowanych przy ograniczonej ilości miejsca. Dzięki kompaktowym wymiarom docisków z dźwignią obrotową można je stosować w różnych urządzeniach mocujących, przy ograniczonej ilości miejsca, co umożliwia realizację elastycznych rozwiązań.Materiał:Obudowa i tłok ze stali.Wersja:Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Wskazówka:W dociskach z dźwignią obrotową dźwignia mocująca jest połączona z tłoczyskiem. Rozprężanie i otwieranie dźwigni mocującej następuje w przypadku docisków z dźwignią obrotową pojedynczego działania za pomocą siły sprężyny, a w przypadku docisków podwójnego działania za pomocą medium ciśnieniowego. Zasilanie olejem następuje w dociskach z dźwignią obrotową przez wywiercone kanały.
Przy mocowaniu za pomocą docisków z dźwignią obrotową dźwignia mocująca porusza się w prostym skoku do przedmiotu obrabianego i mocuje go. W celu zwolnienia mocowania przedmiotu obrabianego dźwignia mocująca przesuwa się do tyłu na tyle, aby przedmiot obrabiany można było bezkolizyjnie wyjąć do góry. Pojedynczy skok docisku z dźwignią obrotową zależy od wyboru dźwigni mocującej.

Elementy mocujące należy regularnie kontrolować pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby czyścić.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że położenie montażowe nie może prowadzić do powstania miejsc gromadzenia wiórów w obszarze obrotu dźwigni mocującej docisku z dźwignią obrotową.

Powierzchnię kołnierza docisku z dźwignią obrotową należy podczas montażu dopasować na wysokość do przedmiotu obrabianego. Musi także być zapewnione pozycjonowanie punktu mocowania w poziomie.

Dzięki prawidłowemu pozycjonowaniu docisku z dźwignią obrotową można, mimo krótkiej dźwigni mocującej, optymalnie wyrównać tolerancje przedmiotu obrabianego.

Za pomocą docisków z dźwignią obrotową można wytwarzać duże siły. Należy przy tym uważać, aby przedmioty obrabiane i urządzenia mocujące były przystosowane do tych obciążeń.

Dociski z dźwignią obrotową można wyposażać w indywidualne dźwignie mocujące. Siła mocująca docisku z dźwignią obrotową zależy od długości dźwigni mocującej.

Dźwignia mocująca do docisków z dźwignią obrotową nie jest zawarta w zakresie dostawy.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe:Wywiercone kanały.Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 400 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Bez sił poprzecznych przy mocowaniu.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Szeroki wybór dźwigni mocujących.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem.
Na zapytanie:Większe średnice tłoka i wartości skoku oraz kontrola pozycji.Wyposażenie:Dźwignie mocujące do docisków z dźwignią obrotową 04624-30.Zakres dostawyW dostawie zawarte 4 szt. śrub z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 klasa trwałości 8.8 czarna.Wskazówka dotycząca planu:
1) Długość dźwigni mocującej (patrz 04624-30)
2) Skok (patrz 04624-30)
3) patrz osprzęt
4) Kontur montażowy
5) Krawędzie zaokrąglone
6) Zwalnianie
7) Mocowanie alternatywne
8) Mocowanie
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny

Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma A, podwójnego działania

Więcej informacji

Rysunki

Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma A, podwójnego działania
Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma A, podwójnego działania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
Typ formyRodzaj
przyłącza
B

B1DD1GG1HH1H2H3H4CADOsp.CenaZamów
04624-20-121304A12podwójnego dzialaniawywiercone kanały2719,519,420M4M4x81521217,521,5 251,85 €
04624-20-161304A16podwójnego dzialaniawywiercone kanały34252324M5M5x1220262810,526,5 301,30 €
04624-20-201304A20podwójnego dzialaniawywiercone kanały40302930M6M6x102532,535933 328,90 €
04624-20-251304A25podwójnego dzialaniawywiercone kanały5238,53536M8M8x1231,253743,7511,538 354,20 €
04624-20-321304A32podwójnego dzialaniawywiercone kanały66494345M10M10x154042561343 432,40 €
04624-20-401304A40podwójnego dzialaniawywiercone kanały78595355M12M12x1850477017,548 485,30 €
Nr ZamówieniaH5H6H7L

L1L2L3L4L5RSiła tłoka
przy 100 barach
(kN)
Siła tłoka
przy 400 barach
(kN)
Pojemność
(cm³)
skuteczna
powierzchnia tłoka
(cm²)
CADOsp.CenaZamów
04624-20-1213041411232618,53,758,757,57,510,61,771,061,77 251,85 €
04624-20-16130417132632234,59,5101014,22,811,32,032,83 301,30 €
04624-20-2013041714314030513,51112,515,74,5184,524,52 328,90 €
04624-20-2513042015334935,56,7514,751115,6318,76,1524,68,826,15 354,20 €
04624-20-32130423173862458,518,592019,710,140,616,2710,17 432,40 €
04624-20-40130425194074559,521,5122524,715,963,631,815,9 485,30 €

Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma B, pojedynczego działania

Więcej informacji

Rysunki

Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma B, pojedynczego działania
Dociski z dźwignią obrotową hydrauliczne z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma B, pojedynczego działania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaŚrednica
tłoka
Typ formyRodzaj
przyłącza
B

B1D1GG1HH1H2H3H4CADOsp.CenaZamów
04624-20-122304B12pojedynczego działaniawywiercone kanały2719,520M4M4x81523217,523,5 219,65 €
04624-20-162304B16pojedynczego działaniawywiercone kanały342524M5M5x1220262810,526,5 231,15 €
04624-20-202304B20pojedynczego działaniawywiercone kanały403030M6M6x102532,535933 256,45 €
04624-20-252304B25pojedynczego działaniawywiercone kanały5238,536M8M8x1231,253743,7511,538 309,35 €
04624-20-322304B32pojedynczego działaniawywiercone kanały664945M10M10x1540475611,548 331,20 €
04624-20-402304B40pojedynczego działaniawywiercone kanały785955M12M12x1850557017,556 369,15 €
Nr ZamówieniaL

L1L2L3L4L5RSiła tłoka
przy 100 barach
(kN)
Siła tłoka
przy 400 barach
(kN)
Pojemność
(cm³)
skuteczna
powierzchnia tłoka
(cm²)
CADOsp.CenaZamów
04624-20-1223042618,53,758,757,57,510,61,14,40,681,13 219,65 €
04624-20-16230432234,59,5101014,21,981,612,01 231,15 €
04624-20-2023044030513,513,512,515,7312,43,143,14 256,45 €
04624-20-2523044935,56,7514,751115,6318,74,719,46,144,91 309,35 €
04624-20-32230462458,518,592019,77,83212,98,04 331,20 €
04624-20-40230474559,521,5122524,712,35025,212,57 369,15 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl