PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Opis produktu
Cylindry wkręcane pojedynczego działania z wycofaniem za pomocą sprężyny wyróżniają się kompaktową konstrukcją i dlatego często są stosowane jako cylindry mocujące. Mogą być ustawiane w bardzo bliskich odstępach między sobą. Cylindry wkręcane mogą być załączane bez współpracującej powierzchni mocującej ze względu na wewnętrzne ograniczenie skoku. Standardowo zamontowane zbieraki podwójne zapobiegają dynamicznym wyciekom, zwiększając w ten sposób okres użytkowania cylindrów wkręcanych. Cofanie tłoka do położenia podstawowego odbywa się za pomocą wbudowanej sprężyny.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Wskazówka
Cylindry wkręcane mogą być obciążane w stanie naprężonym i poluzowanym.
Aby uniknąć uszkodzeń uszczelek podczas montażu, należy zwrócić uwagę, aby skosy wprowadzające oraz otwory poprzeczne do doprowadzania oleju były dobrze zaokrąglone.
Pierścień uszczelniający do spodu otworu do wkręcania uszczelnia cylinder wkręcany.
Ze względu na konstrukcję nurnika nie jest konieczna wentylacja przestrzeni drążka.

Cylindry wkręcane powinny być chronione przed agresywnymi środkami chłodzącymi i materiałami do skrawania.

Elementy dociskowe do kształtu B nie są dostępne w zakresie dostawy.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
Wywiercone kanały.
Dane techniczne
Maks. ciśnienie robocze: 400 barów.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Zalety
- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Możliwość zastosowania bez współpracującej powierzchni mocującej.
- Obciążenia możliwe w położeniu wsuniętym.
- Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kontur montażowy
Accessory
Forma B:
- Kołki podporowe 02153.
- Podstawki wahliwe 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Dociski „gripper” sześciokątne 07114.

Inni klienci również kupili