norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Łapy hakowe z kołnierzem i rękojeścią nastawną z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
04371

Łapy hakowe z kołnierzem i rękojeścią nastawną z łożyskiem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Łapy hakowe z kołnierzem i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania umożliwiają ręczne mocowanie elementów przy użyciu rękojeści nastawnej.

W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa. Na dodatek do mocowania i zwalniania potrzebna jest niewielka siła ręczna.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.
Materiał:Korpus i łapy hakowe – stal ulepszona cieplnie.
Rękojeść wykonana z cynkowego odlewu ciśnieniowego wg DIN EN 12844.
Klasa wytrzymałości części stalowych łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania 5.8.
Wersja:Korpus i łapy hakowe hartowane i oksydowane.
Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym.
Oksydowane części stalowe łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wskazówki obsługowe:Nieużywana część uchwytowa jest wczepiona do wstawki gwintowanej za pomocą wieńca zębatego. Unosząc część uchwytową, można zmienić jej położenie, a siła sprężyny spowoduje jej ponowne zatrzaśnięcie w wieńcu zębatym.Na zapytanie:inne kolory uchwytu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04371 Łapy hakowe z kołnierzem i rękojeścią nastawną z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania 143 kB

Rysunki

Łapy hakowe z kołnierzem i rękojeścią nastawną z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

PD1HH1H3L2L1AH2SWRLF
kN
Siła
ręczna
FH N
CADOsp.CenaZamów
04371-410M102525727965,1101365671940126,1130 119,27 €
04371-412M123032889680,9121880822750188,7170 137,70 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83