PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Podkładka ze stali 1.0715.

Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Podkładki ocynkowane.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wskazówka
Do mocowania płyt adaptacyjnych, kątowników oraz płyty otwartej na stołach z siatką rastrową, a także płytach z otworem o Ø16 mm, Ø20 mm lub Ø28 mm. Możliwość zastosowania również jako ogranicznik punktowy oraz do pozycjonowania i mocowania płyt wymiennych mocujących. Obracanie śruby z łbem walcowym powoduje zamocowanie w otworze klinów zaciskowych.
Zalety
Skuteczne również w przypadku płyty do mocowania wykonanej z cienkiego materiału (metal: ≥8 mm lub ≥4 mm; drewno: ≥18 mm).
Mocowanie w otworze nie niszczy powierzchni.
Niska konstrukcja.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem