PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Rękojeść z odlewu cynkowego wg DIN EN 12844.

Kątownik zaciskowy z cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Uchwyt w kolorze czarnym, powleczony tworzywem sztucznym.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wskazówka
Kątowniki zaciskowe są odpowiednie do mocowania profili aluminiowych – np. w funkcji ogranicznika – na stołach rastrowych lub płytach z otworem o Ø16 mm, Ø20 mm lub Ø28. Zwolnienie dźwigni zaciskowej powoduje poluzowanie obu zacisków, co umożliwia swobodne obracanie i przesuwanie. Sworznie mocujące z kątownikiem zaciskowym są zazwyczaj stosowane parami.
Zalety
Skuteczne również w przypadku płyty do mocowania wykonanej z cienkiego materiału (metal ≥8 mm lub ≥4 mm oraz drewno ≥18 mm).
Mocowanie w otworze nie niszczy powierzchni.
Obsługa beznarzędziowa.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili